Blocchi di aspirazione VCBL-B

  • Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo di Schmalz per piani di lavoro di Biesse (sistema a 1 circuito)
  • Piena compatibilità con le ventose originali
  • I blocchi di aspirazione vengono inseriti nella direzione desiderata in passi di 15° negli alloggiamenti standard di Biesse
  • Le linguette di serraggio sull'anello del blocco di aspirazione e i magneti consentono un fissaggio sicuro nell'alloggiamento della ventosa
  • I blocchi di aspirazione sono adatti per machhine con altezze di lavoro di 45 mm, 64 mm e 90 mm
  • La tastatore integrata (TV) attiva il vuoto automaticamente quando si posa il pezzo – le ventose non occupate possono restare nell'alloggiamento
  • Alloggiamento ventosa attraverso un anello adattatore per piano grigliato, adatto per tutte le geometrie griglie comuni
  • Valvola ad impulsi integrata
  • Altezze di lavoro 45 mm, 64 mm e 90 mm
  • Opzionale con guarnizione in gomma spugna per superfici ruvide
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Blocchi di aspirazione VCBL-B

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 140x130x29 TV
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 140x130x48 TV
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 140x130x74 TV
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 140 x 130 mm
Altezza H: 74 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 125x75x29 TV
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 125x75x48 TV
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 125x75x74 TV
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 125 x 75 mm
Altezza H: 74 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 120x50x29 TV
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 120x50x48 TV
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 48 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 120x50x74 TV
VCBL-B 120x50x74 TV
10.01.12.03175
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 120 x 50 mm
Altezza H: 74 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 130x30x29 TV
VCBL-B 130x30x29 TV
10.01.12.03168
Aspiratore
Dimensioni (LxB): 130 x 30 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi

  1. 1
  2. 2