VCBL-B 130x30x29 TV

Numero articolo: 10.01.12.03168

Aspiratore

Dimensioni (LxB)130 x 30
Altezza H29 mm
Funzione supplementareValvola ad impulsi
VCBL-B 130x30x29 TV
Attributo Valore
B 34 mm
B1 117 mm
H 29 mm
H2 19 mm
L 130 mm
L1 130 mm
Attributo Valore
Peso 0,28 kg


Biesse è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di Biesse.

Note sull’ordine: VCBL-B 130x30x29 TV

Il blocco di aspirazione VCBL-B viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da: 

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
  • Corpo base in plastica 
  • Anello adattatore in plastica 

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore) VCSP-O, set di parti soggette ad usura, tastatore TV, anello adattatore
Accessori disponibili: piastra di aspirazione (superiore) in gomma spugna