Altri sistemi di bloccaggio per sistemi per piano liscio

  • Bloccaggio di pezzi stretti e curvi come ad es. parti del telaio tramite il blocco meccanico
  • Forza di serraggio 700 N
  • Campo di serraggio 10-100 mm
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Altri sistemi di bloccaggio per sistemi per piano liscio

VCMC-G 154x128x85 25-100
10.01.12.01995
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola liscia
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 85 mm
Campo di serrag: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
10.01.12.01997
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola liscia
Dimensioni (LxB): 154 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm