Blocchi di aspirazione per piano liscio Innospann

  • Sistema di bloccaggio flessibile con il vuoto per centri di lavorazione CNC con piano liscio
  • Gli alloggiamenti della ventosa Mono-Base e Quad-Base sono provvisti di due collegamenti per vuoto ciascuno e possonoessere posizionati liberamente sul piano di lavoro della macchina
  • Mediante il primo collegamento per vuoto, l'alloggiamento ventosa viene prefissato sul piano di lavoro della macchina
  • Il secondo collegamento viene utilizzato per il serraggio sicuro e preciso dei pezzi
  • Altezza complessiva variabile grazie alle diverse altezze delle ventose e degli anelli intermedi opzionali
  • Mono-Base per l'utilizzo di ventose singole o Quad-Base con la possibilità di fissare fino a quattro ventose
  • 2 attacchi tubo flessibile (sistema a 2 circuiti) su alloggiamenti ventosa o Quad-Base
  • Ventosa Innospann in plastica resistente
  • Bordi di tenuta e piastra di attrito sostituibili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Blocchi di aspirazione per piano liscio Innospann

 

ISQB-G 175x175x22
10.01.15.00007
Quadbase con 2 attacchi per tubi flessibili per tavole lisce
Superficie di base: 175 x 175 mm
Altezza H: 22 mm
per: Tubo D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x55
10.01.15.00128
Monobase G con 2 attacchi per tubi flessibili per tavole lisce
Superficie di base: 80 x 80 mm
Altezza H: 55 mm
per: Tubo D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x70
10.01.15.00156
Monobase G con 2 attacchi per tubi flessibili per tavole lisce
Superficie di base: 80 x 80 mm
Altezza H: 70 mm
per: Tubo D = 8 d = 6