Accessori e parti di ricambio

  • Impiego in abbinamento con la Multi-Clamp di Schmalz
  • Accessori e pezzi di ricambio adatti per la Multi-Clamp di Schmalz
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori e parti di ricambio

 

  1. 1
  2. 2
VC-M-B 170x165x209
10.01.12.01854
Girando e dispositivo di vuotamento Multi-Base
Lunghezza L: 170 mm
Larghezza B: 165 mm
Altezza H: 209 mm
VC-M-BV 265x170x209
10.01.12.02050
Girando e dispositivo di vuotamento Multi-Base
Lunghezza L: 265 mm
Larghezza B: 170 mm
Altezza H: 209 mm
FU 5 3/2 R
10.01.12.03036
Interruttore di fondo per il controllo dell'aria compressa e del vuoto
Diametro nominale: 5 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G1/4"-IG
con: Raste
FU 7.2 3/2 R
10.01.12.03565
Interruttore di fondo per il controllo dell'aria compressa e del vuoto
Diametro nominale: 7.2 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G1/4"-IG
con: Raste
VC-M-SP 300x100
10.01.12.02052
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione Multi-Clamp con produzione di
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 100 mm
VC-M-SP 200x55
10.01.12.02003
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione Multi-Clamp con produzione di
Lunghezza L: 200 mm
Larghezza B: 55 mm
VC-M-SP 210
10.01.12.02002
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione Multi-Clamp con produzione di
Diametro esterno D: 210 mm
VC-M-SPV 300x100
10.01.12.02053
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 100 mm
VC-M-SPV 200x55
10.01.12.02009
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione
Lunghezza L: 200 mm
Larghezza B: 55 mm
VC-M-SPV 210
10.01.12.02008
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione
Diametro esterno D: 210 mm

  1. 1
  2. 2