Multi-Clamp con generazione di vuoto integrata

  • Soluzione ideale per il bloccaggio di pezzi di piccole fino a medie dimensioni
  • Possibilità di rotazione e ribaltamento continui del pezzo bloccato per la lavorazione sul lato posteriore
  • Collegamento a qualsiasi attacco aria compressa esistente in commercio grazie all'eiettore pneumatico, integrato
  • Piastra di aspirazione Multi-Clamp (1) per quasi tutti i pezzi
  • Piastra di aspirazione Multi-Clamp tonda (2) per pezzi in legno
  • Piastra di aspirazione Multi-Clamp ovale (3) per pezzi stretti e lunghi
  • La leva di bloccaggio (4) per la sostituzione veloce della piastra di aspirazione Multi-Clamp
  • Rotazione continua di 360° per la lavorazione flessibile tutto intorno (5)
  • Giro continuo di 90° per la lavorazione semplice di superfici e spigoli (6)
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Multi-Clamp con generazione di vuoto integrata

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Sistema di bloccaggio a depressione Multi-Clamp con produzione di vuoto integrato
Lunghezza L: 165 mm
Larghezza B: 165 mm
Altezza H: 220.5 mm
VC-M-SP 160x160
10.01.12.01836
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione Multi-Clamp con produzione di
Lunghezza L: 160 mm
Larghezza B: 160 mm