Multi-Clamp - per pompa a vuoto esterna

  • Bloccaggio senza fatica di pezzi di piccole e medie dimensioni
  • Lavorazione del pezzo da ogni lato attraverso la funzione di rotazione e ribaltamento continua
  • Funzionamento con pompa per il vuoto esterna, così è possibile utilizzare la Multi-Clamp ovunque, indipendentemente dall´ambiente
  • Entrambi i componenti del prodotto possono essere utilizzati singolarmente oppure in abbinamento

I nostri punti di forza...

  • Produzione di vuoto integrata (ugello eiettore) per la versione VC-M
  • Multi-Base a rotazione continua di 360° e Multi-Base a ribaltamento continuo di max. 90°
  • Possibilità di utilizzo singolo della piastra per il vuoto Multi-Clamp

I vostri vantaggi...

  • Non sono necessarie costose pompe per vuoto supplementari
  • Lavorazione versatile e senza problemi su 5 lati
  • Utilizzo della piastra per il vuoto Multi-Clamp come soluzione economica stand-alone
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Multi-Clamp - per pompa a vuoto esterna

 

VC-M-V 265x170x220.5
10.01.12.01852
Sistema di bloccaggio a depressione Multi-Clamp per l'operazione con un pompa a vuoto
Lunghezza L: 265 mm
Larghezza B: 170 mm
Altezza H: 220.5 mm
VC-M-SPV 160x160
10.01.12.01853
Multi-Clamp - Piastra di aspirazione
Lunghezza L: 160 mm
Larghezza B: 160 mm