Multi-Clamp - Pompa a vuoto

  • Impiego in abbinamento con Multi-Clamp della Schmalz
  • Idonea per applicazioni in aree all'asciutto
  • Pompa per il vuoto funzionante a secco senza olio
  • Struttura finita per connessione
  • Filtro integrato, facile da pulire
  • Attacco ad aggancio rapido (NW 5 mm)
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Multi-Clamp - Pompa a vuoto

 

VC-M-PU 4 110V-AC
10.01.12.02051
Multi-Clamp - Pompa a vuoto
Tipo corrente: Corrente alt. 1
Tensione: 110V - AC
Vuoto (max): -850 mbar
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Diametro nominale: 9 mm
VC-M-PU 4 230V-AC
10.01.12.02040
Multi-Clamp - Pompa a vuoto
Tipo corrente: Corrente alt. 2
Tensione: 230V - AC
Vuoto (max): -850 mbar
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Diametro nominale: 9 mm