Adapter-Plate per altri piani di lavoro

  • Applicazione di Adapter-Plate su sistemI con piano di lavoro a barre di differenti produttori
  • Impiego diretto dell'Adapter-Plate sul profilo
  • Equipaggiabile con massimo quattro Mono-Base
  • Estrema precisione grazie alla massima forza di presa
  • Particolarmente adatto per il bloccaggio di pezzi stretti

I nostri punti di forza...

  • Straordinaria forza di presa
  • Esatta precisione dimensionale
  • Impiego con Mono-Base
  • Funzionamento misto con blocchi di aspirazione
  • Svariati accessori e parti di ricambio

I vostri vantaggi...

  • Massimo assorbimento delle forze laterali
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Ideale per il bloccaggio di pezzi sottili e arcuati
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Sostituzione più rapida, più semplice e più conveniente di accessori e pezzi di ricambio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Adapter-Plate per altri piani di lavoro

 

ISAP-B 195x195x5
10.01.14.00109
Adapter plate Innospann per mensola Biesse
Lunghezza: 195 mm
Larghezza: 195 mm
Altezza: 5 mm
ISAP-S1 195x195x8.7
10.01.14.00123
Adapter plate Innospann per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Lunghezza L: 195 mm
Larghezza B: 195 mm
Altezza H: 8.7 mm
ISAP-S4 195x195x11
10.01.14.00231
Adapter plate Innospann per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Lunghezza L: 195 mm
Larghezza B: 195 mm
Altezza H: 11 mm