Adapter-Plate per Schmalz sistemi

  • Impiego su centri di lavorazione CNC con sistemi a barre della Schmalz
  • Gli Adapter-Plate vengono impiegati direttamente sulla barra e equipaggiati con massimo quattro Mono-Base
  • Bloccaggio senza danni dei pezzi
  • Estrema precisione grazie alla massima forza di presa
  • Particolarmente adatta per pezzi stretti e curvi

I nostri punti di forza...

  • Input Data

I vostri vantaggi...

  • Input Data
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Adapter-Plate per Schmalz sistemi

 

ISAP-K2 600x300x26
10.01.14.01061
Adapter plate Innospann per mensola Schmalz a 2 circuiti
Lunghezza L: 600 mm
Larghezza B: 300 mm
Altezza H: 26 mm
ISAP-K2 200x200x26
10.01.14.00117
Adapter plate Innospann per mensola Schmalz a 2 circuiti
Lunghezza L: 200 mm
Larghezza B: 200 mm
Altezza H: 26 mm
ISAP-K2 600x300x28
10.01.14.00897
Adapter plate Innospann per mensola Schmalz a 2 circuiti
Lunghezza L: 600 mm
Larghezza B: 300 mm
Altezza H: 28 mm
ISAP-K2 200x200x28
10.01.14.00029
Schmalz Select.Schmalz Select.
Adapter plate Innospann per mensola Schmalz a 2 circuiti
Lunghezza L: 200 mm
Larghezza B: 200 mm
Altezza H: 28 mm
ISAP-K1 600x300x26
10.01.14.00876
Adapter plate Innospann per mensola Schmalz a 1 circuito
Lunghezza L: 600 mm
Larghezza B: 300 mm
Altezza H: 26 mm
ISAP-K1 300x200x8
10.01.14.00025
Schmalz Select.Schmalz Select.
Adapter plate Innospann per mensola Schmalz a 1 circuito
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 200 mm
Altezza H: 8 mm