Blocchi di aspirazione forme VCBL-GL

  • Blocco di aspirazione forma VCBL-GL per i macchinari per la levigazione (per es. Bando Kiko) per la lavorazione dei bordi dei componenti di vetro nella produzione dell’industria automobilistica
  • Levigazione dei bordi di piccole lastre di verto (per es. finestrini o deflettori) dove le ventose standard non hanno una superficie di presa sufficiente
  • La geometria della piastra di aspirazione superiore viene adeguata alle esigenze specifiche del pezzo per produrre il valore massimo di forze di attrito

I nostri punti di forza ...

  • Piastre di aspirazione personalizzate a seconda del pezzo
  • Materiale di attrito speciale e alta resistenza alle forze trasversali
  • Bassa tolleranza in altezza del blocco di aspirazione forma
  • Striscia di tenuta sostituibile
  • Disponibile con funzione di rotazione

I vostri vantaggi ...

  • Utilizzo massimo della superficie di presa disponibile
  • Precisione elevata durante la lavorazione ed altissimo output
  • Permette la lavorazione con un’accuratezza elevata
  • Ciclo di vota elevato grazie all’ uso senza sostituzione delle ventose
  • Lavorazione dei finestrini di destra e sinistra

Articoli in seno alla famiglia di prodotti Blocchi di aspirazione forme VCBL-GL

Quadrato

  • Variante S: 200x200 mm
  • Variante M: 300x300 mm
  • Variante L: 400x400 mm

Richiedi prodotto

Rettangolare

  • Variante S: 200x100 mm
  • Variante M: 300x100 mm
  • Variante L: 400x200 mm

Richiedi prodotto

Altre geometrie (ventosa a rotazione, triangolare)

  • Variante S: < 200 cm²
  • Variante M: < 300 cm²
  • Variante L: < 800 cm²

Richiedi prodotto


Come si possono ordinare le blocchi di aspirazione forme VCBL-GL?

Schmalz produce queste blocchi di aspirazione forme in base alle dimensioni specifiche dei clienti. La parte inferiore della piastra di aspirazione è dotata di una superficie quadrata o rettangolare predefinita che però può essere personalizzata a secondo delle esigenze specifiche del cliente. La parte superiore della piastra di aspirazione viene realizzata sulla base della geometria del pezzo.


Requisiti costruttivi

Per la costruzione è necessario un file DXF del pezzo con le seguenti specifiche:

  • Informazioni sull’unità di misura in millimetri (mm) o pollici (in)
  • Informazioni sulla scala (1:XX)
  • Informazioni sulle dimensioni esatte del pezzo da bloccare

*Bando Kiko è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i i macchinari prodotti da queste aziende.