Sistema di cambio rapido SQC

  • Le basi dei sistemi di cambio rapido vengono collegati saldamente con il piano di lavoro della macchina e su di essi vengono posizionate le ventose i coperchi conformemente alla configurazione del vetro
  • La sostituzione senza utensili delle ventose riduce i tempi di equipaggiamento e di inattività lungo tutta la linea di produzione
  • Semplice retrofitting su piani di lavoro della macchina esistente
  • Elevato assorbimento de forze trasversale grazie a speciali guarnizioni di attrito, ottimizzate per l'applicazione nel settore del vetro
  • Protezione della macchina come per l'originale grazie a vite cava con funzione di sicurezza e Crash-Ring
  • Copertura (1)
  • Mono-Base del sistema di cambio rapido (2) incl. vite cava M12
  • Ventosa intercambiabile (3)
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistema di cambio rapido SQC

SQC-MB-80x25.5-M12-AG
SQC-MB-80x25.5-M12-AG
10.01.15.00696
-
Diametro esterno: 80 mm
Altezza: 25.5 mm
Filettatura 1: M12-AG
SQC-C-VI-80x80x54.5-ST-VZ-PYR-85
SQC-C-VI-80x80x54.5-ST-VZ-PYR-85
10.01.15.00676
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: Quadrangolo
Superficie ventosa: 80 x 80
Altezza H1: 54.5 mm
Materiale: Acciaio zincato
Materiale aspiratore: PYR
per: Bystronic
SQC-C-VI-40x80x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-VI-40x80x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00765
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: Quadrangolo
Superficie ventosa: 80 x 40
Altezza H1: 54.5 mm
Materiale: Alluminio anodizzato
Materiale aspiratore: PYR
per: Bystronic
SQC-C-TRI-90x90x90x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-TRI-90x90x90x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00771
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: triangolo
Lunghezza degli spigdi a: 90 mm
Lunghezza degli spigdi b: 90 mm
Lunghezza degli spigdi c: 90 mm
Altezza H1: 54.5 mm
Materiale: Alluminio anodizzato
Materiale aspiratore: PYR
per: Bystronic
SQC-C-RU-80x54.5-AL-PYR-85
SQC-C-RU-80x54.5-AL-PYR-85
10.01.15.00774
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: Tondo
Diametro: 80 mm
Superficie ventosa: Diametro 80 mm
Altezza H1: 54.5 mm
Materiale: Alluminio anodizzato
Materiale aspiratore: PYR
per: Bystronic