Sistemi per piano liscio Innospann

  • Per centri di lavorazione del vetro con piano liscio
  • Elevata flessibilità grazie a ventose di misure differenti
  • Numero di tubazioni ridotto a confronto con le singole ventose
  • Basato su un sistema a due circuiti
  • Circuito 1: fissaggio preliminare sul piano di lavoro della macchina
  • Circuito 2: bloccaggio del pezzo
  • Sistema di serraggio modulare (Quad-Base, ventose)
  • Quad-Base con attacco tubo flessibile
  • Ventose in plastica resistente
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi per piano liscio Innospann

 

ISCUP-G 80x80x30 Cup 1
10.01.15.00392
Parte superiore aspiratore vetro ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 80 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP-G 80x40x30 Cup 2
10.01.15.00393
Parte superiore aspiratore vetro ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP-G 80x28x30 Cup 3
10.01.15.00448
Parte superiore aspiratore vetro ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (LxB): 80 x 28 mm
Altezza H: 30 mm
ISQB-G 212x212x20 SC
10.01.15.00646
Quadbase con 2 attacchi per tubi flessibili per tavole lisce
Superficie di base: 212 x 212 mm
Altezza H: 20 mm
con: Foro per cups speciali
per: Tubo D = 8 d = 6