Soluzioni di bloccaggio per la lavorazione vetro

Nella lavorazione del vetro, i sistemi di bloccaggio di Schmalz garantiscono processi produttivi flessibili ed efficienti. Le ventose dotate di speciali guarnizioni di attrito, non sono soggette ad usura e garantiscono risultati precisi anche in condizioni di impiego sfavorevoli. Schmalz ha sviluppato il sistema di cambio rapido SQC in particolare per i piani di lavoro della macchina speciali con ventose avvitate. Il sistema Quick-Change offre tempi di equipaggiamento minimi e flessibilità massima.
 

Blocchi di aspirazione VCBL-GL

  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Con due attacchi tubo flessibile
Schmalz Quick-Change SQC
Nuovo

Schmalz Quick-Change SQC

  • Sistema di cambio rapido in 3 pezzi
  • Guida del vuoto senza tubi
  • Indicato per i piano di lavoro della macchina con guida del vuoto M12

Sistemi per piano liscio Innospann

  • Un sistema di bloccaggio completo è composto da alloggiamento ventosa Quad-Base e da fino a quattro ventose Cup
  • Gli alloggiamenti Quad-Base non occupati vengono chiusi con delle coperture
  • Ventosa Cup in plastica per alloggiamenti ventosa Innospann

Accessori e pezzo di ricambio

  • Integrazione del sistema di cambio rapido SQC e dei sistemi per piano liscio Innospann con bordi di tenuta, anelli intermedi e coperture

Blocchi di aspirazione forme per VCBL-GL

Blocchi di aspirazione forme per macchinari per la levigazione La geometria della piastra di aspirazione superiore è viene personalizzata in base al pezzo da lavorare