Accessori e pezzo di ricambio

  • Impiego in connessione con il sistema di cambio rapido SQC e ai sistemi per piano liscio Innospann di Schmalz
  • Accessori e pezzi di ricambio per il sistema di cambio rapido SQC e i sistemi per piano liscio Innospann
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori e pezzo di ricambio

 

ISZR-V 80x31.5
10.01.15.00807
Anello distanziatore Innospann - Prolunga -
Diametro esterno D: 80 mm
Altezza H: 31.5 mm
ABDK 80x4 ISQB
10.01.15.00083
Tapa
Diametro esterno: 80 mm
Altezza: 4 mm
per: Quadbase ISQB
DR 120/88.5x16.5 HT1-60
10.01.18.00249
Anello di tenuta piastra aspirazione
Diametro esterno D: 120 mm
Diametro interno d: 88.5 mm
Lunghezza L: 16.5 mm
Durezza del materiale: 60 °Sh
ISDR 81x31x12 Cup 3 NBR-50
10.01.15.00419
Bordi di tenuta
Lunghezza L: 81 mm
Larghezza B: 31 mm
Altezza H: 12 mm
Tipo: Cup 3
Materiale aspiratore:
Perbuna NBR 50±5ShA
ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50
10.01.15.00418
Bordi di tenuta
Lunghezza L: 81 mm
Larghezza B: 43 mm
Altezza H: 12 mm
Tipo: Cup 2
Materiale aspiratore:
Perbuna NBR 50±5ShA
ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50
10.01.15.00158
Bordi di tenuta
Lunghezza L: 81 mm
Larghezza B: 81 mm
Altezza H: 12 mm
Tipo: Cup 1
Materiale aspiratore:
Perbuna NBR 50±5ShA
V-RING 63x11 V-070 NBR
10.07.08.00554
Anello a V
Diametro interno d: 63 mm
Lunghezza L: 11 mm
Tipo: V-070
Materiale: Gomma nitrilica NBR
SCHR M12x52.9 VC-SYS
10.01.18.01030
Vite cava, forma particolari
Filettatura G: M12
Lunghezza L: 52.9 mm
per: Sistema di serraggio a vuoto
ISDR 81x12 SQC HT1
10.01.18.00842
Bordi di tenuta
Diametro esterno D: 81 mm
Altezza H: 12 mm
Tipo: SQC
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
ISDR 81x81x12 Cup 1 HT1
10.01.15.00962
Bordi di tenuta
Lunghezza L: 81 mm
Larghezza B: 81 mm
Altezza H: 12 mm
Tipo: Cup 1
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1