Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tapa
Diametro esterno D | 68 mm |
Altezza H | 12 mm |
Usa la costruzione | Sistema di sostituzione rapida |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 68 mm |
H | 12 mm |
H1 | 28 mm |
Note sull’ordine: ABDK 68x12 SQC
Il sistema di cambio rapido Schmalz non viene fornito assemblato. Il sistema è costituito da tre componenti, ordinati indipendentemente l'uno dall'altro, costituiti da:
Parti di ricambio disponibili: Bordi di tenuta, anello a V, vite cava, pezzo di spinta per griglia a 30°