Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Quick Change aspiratore ventosa
Diametro esterno D | 80 mm |
Altezza H | 62 mm |
Usa la costruzione | Sistema di sostituzione rapida |
Materiale | Alluminio |
Supporto pezzo materiale | ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Materiale di tenuta | Mat. alta temp. HT1 |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 80 mm |
H | 62 mm |
H1 | 79,80 mm |
Note sull’ordine: SQC-C-RU-80x62-HT1
Il sistema di cambio rapido Schmalz non viene fornito assemblato. Il sistema è costituito da tre componenti, ordinati indipendentemente l'uno dall'altro, costituiti da:
Parti di ricambio disponibili: Bordi di tenuta, anello a V, vite cava, pezzo di spinta per griglia a 30°