Soluzioni di bloccaggio per metalli e plastica

La Matrix Plate di Schmalz garantisce tempi di equipaggiamento minimi per il serraggio di pezzi piatti e piani sul lato inferiore, su centri di lavorazione CNC. Il sistema di bloccaggio con il vuoto consente di fissare in modo preciso, veloce e senza deformazioni anche i componenti difficili da bloccare meccanicamente. In abbinamento a steel-plate Innospann viene ancora una volta aumentata la flessibilità. La produttività e i tempi di equipaggiamento vengono ulteriormente ottimizzati soprattutto in caso di sostituzione frequente dei pezzi.
 

Sistema di bloccaggio Matrix Plate

  • Sistema di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza
  • Inserti di attrito opzionali (RI) per fino al 30% in più di assorbimento di forze trasversali
  • Elevata precisione dimensionale: Planarità < 0,1 mm, parallelismo < 0,05 mm

Innospann Steel-Plate ISST-MPL

  • Prolunga per Matrix Plate per sfondamenti e lavorazione a 5 assi
  • Precisione dimensionale fino a ±0,05 mm

Accessori e parti di ricambio

  • Integrazione del sistema di bloccaggio piastra matrix e dei sistemi Steel-plate Innospann con profili di tenuta, bocchette, tappi magnetici e bordi di tenuta