Accessori e parti di ricambio

  • Impiego in abbinamento al sistema di bloccaggio con piastra matrix e ai sistemi Steel-plate Innospann di Schmalz
  • Accessori e pezzi di ricambio adatti per il sistema di bloccaggio con piastra matrix e per i sistemi Steel-plate Innospann
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori e parti di ricambio

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
DI-SCHN 3 MOS CR-20
10.07.04.00088
Schmalz Select.Schmalz Select.
Spago di tenuta
Diametro esterno D: 3 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 20 °Sh
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20
10.07.04.00091
Schmalz Select.Schmalz Select.
Spago di tenuta
Diametro esterno D: 3.5 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 20 °Sh
DI-SCHN 5 MOS CR-20
10.07.04.00094
Spago di tenuta
Diametro esterno D: 5 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 20 °Sh
DI-SCHN 5.5 MOS CR-20
10.07.04.00095
Spago di tenuta
Diametro esterno D: 5.5 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 20 °Sh
SCHR G1/4x31 6.00
10.01.27.00163
Vite cava con collare
Filettatura G: G1/4"
Lunghezza L: 31 mm
Diametro nominale dn: 6.00 mm
VTR-ZF ST-Dn12 8xG1/4 1TN MAN/KVZ
10.01.27.00126
Distributore per vuoto con connettore del tubo flessibile
Attacco: Con fem tubo Dn=12
Forma: 8 x filettatura G1/4
Forma: con 1 scanalatura a
con: Manometro e rubinetto a sfera
SPAN-PRA-M12-MPL
10.01.27.00009
Morsetto piatto
Lunghezza L: 80 mm
Larghezza B: 45 mm
Altezza H: 16.7 mm
Tipo: M12
per: Matrix-Plate
Peso: 93.1 kg
ANSG-MPL 8x15x25
10.01.27.00079
Arresto di Matrix-Plate
Lunghezza L: 8 mm
Larghezza B: 15 mm
Altezza H: 25 mm
REIB-INS 18x18 MPL
10.01.27.00060
Inserto di attrito
Diametro esterno D: 18 mm
Altezza H: 18 mm
per: Matrix-Plate
VSL 21-12 PVC-G
10.07.09.00006
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 21 mm
Diametro interno d: 12 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PVC, con tessuto
Raggio posa (min): 80 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 70 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3