ISBL-HD 80x80x38

Numero articolo: 10.01.15.00654

Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore

Lunghezza L80 mm
Larghezza B80 mm
Dimensioni (LxB)80 x 80
Spazio a pavimento80 x 80 mm
Altezza H38 mm
ISBL-HD 80x80x38
Attributo Valore
B 80 mm
B1 80 mm
H 38 mm
L 80 mm
L1 80 mm
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: ISBL-HD 80x80x38

Il sistema Innospann ISST-MPL consiste in: 

  • Steel plate ISST-MPL con magnete di chiusura, profilo di tenuta incollato e viti per l'uso su una piastra matrix MPL
  • Blocco di aspirazione ISBL (venduto separatamente)

Parti di ricambio disponibili: magnete di chiusura, profilo di tenuta, telaio di sigillatura

Accessori disponibili: FlexMat SFM