Sistemi Innospann Steel-Plate

  • La Steel Plate per il posizionamento flessibile di blocco di aspirazione viene montata sulla Matrix Plate di Schmalz
  • Integrabile anche per Matrix Plate già montate
  • Riequipaggiamento rapido per sostituzioni frequenti del pezzo
  • Riduzione dei tempi di equipaggiamento e aumento della forza di presa
  • Blocco di aspirazione senza tubo può essere posizionato senza difficoltà
  • Fissaggio preliminare dei blocco di aspirazione tramite forza magnetica
  • Un reticolo laser funge da ausilio per l'orientamento
  • Adatta anche in condizioni sfavorevoli, grazie al labbro di tenuta resistente all’usura e alla robusta struttura in alluminio
  • Piastra di attrito speciale per assorbimento ottimale delle forze trasversali con superfici lisce
  • Blocco di aspirazione (1)
  • Magneti di chiusura (2)
  • Steel Plate (3)
  • Matrix Plate (4)
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi Innospann Steel-Plate

ISST-MPL 300x200x3
ISST-MPL 300x200x3
10.01.14.01124
Steelplate T con valvole magn. per tavoli blocc., con griglia
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 200 mm
Altezza H: 3 mm
ISST-MPL 400x300x3
ISST-MPL 400x300x3
10.01.14.01125
Steelplate T con valvole magn. per tavoli blocc., con griglia
Lunghezza L: 400 mm
Larghezza B: 300 mm
Altezza H: 3 mm
ISST-MPL 600x400x3
ISST-MPL 600x400x3
10.01.14.01126
Steelplate T con valvole magn. per tavoli blocc., con griglia
Lunghezza L: 600 mm
Larghezza B: 400 mm
Altezza H: 3 mm
ISBL 80x80x38
ISBL 80x80x38
10.01.15.00654
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (LxB): 80 x 80 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 38 mm
ISBL 80x40x38
ISBL 80x40x38
10.01.15.00655
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 38 mm
ISBL 80x28x38
ISBL 80x28x38
10.01.15.00656
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (LxB): 80 x 28 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 38 mm
ISBL 80x80x97
ISBL 80x80x97
10.01.15.00657
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (LxB): 80 x 80 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 97 mm
ISBL 80x40x97
ISBL 80x40x97
10.01.15.00658
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 97 mm
ISBL 80x28x97
ISBL 80x28x97
10.01.15.00659
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (LxB): 80 x 28 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 97 mm