Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump per la generazione di vuoto elettrica per i robot collaborativi
Capacità di aspirazione | 12 l/min |
Potenza nominale | 13 W |
Tensione | 24V - DC |
Corrente nominale | 0,6 A |
Max.vuoto | 750 mbar |
Temp. ambiente | 5 ... 45 °C |
Versione design | Sistema di sostituzione rapida MATCH |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 151,50 mm |
D1 | 86,50 mm |
L | 143 mm |
L1 | 155,50 mm |
L2 | 114 mm |
L3 | 18 mm |
X1 | 43 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione | 12 l/min |
Max.vuoto | 750 mbar |
Potenza nominale | 13 W |
Tensione DC | 24V - DC |
Corrente nominale | 0,60 A |
Temp. ambiente | 5 ... 45 °C |
Peso | 1135 g |
Note sull’ordine: ECBPi 12 24V-DC MATCH
La consegna consiste in:
Il modulo di cambio rapido RMQC deve essere ordinato separatamente.