Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump (Mini) per la generazione di vuoto elettrica per i robot collaborativi
Capacità di aspirazione | 1,6 l/min |
Potenza nominale | 7,2 W |
Tensione | 24V - DC |
Corrente nominale | 0,3 A |
Temp. ambiente | 0 ... 40 °C |
Versione design | Sistema di sostituzione rapida MATCH |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 75 mm |
D1 | 86,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
G2 | G1/4"-IG |
L | 110,90 mm |
L1 | 123,90 mm |
L2 | 81,90 mm |
L3 | 18,10 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
X1 | 43 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione | 1,60 l/min |
Tensione DC | 24V - DC |
Potenza nominale | 7,20 W |
Corrente nominale | 0,30 A |
Grado evacuazione | 60 % |
Carico massimo (orizzont.) | 10 N |
Capacità di carico (verticale) | 30 N |
Temp. ambiente | 0 ... 40 °C |
Note sull’ordine: ECBPMi 24V-DC MATCH
La consegna consiste in:
Il modulo di cambio rapido RMQC deve essere ordinato separatamente.