• Modulo a cambio rapido per l'uso nella robotica leggera (cobot) o su robot industriali con carichi utili fino a 25 kg
  • Utilizzo all'interno del sistema end-of-arm MATCH in combinazione con pinze a vuoto e meccaniche e supportato da servizi digitali (ad esempio, setup wizard)
  • Uso flessibile nella collaborazione uomo-robot (ambiente MRK) e nella robotica mobile
  • Processi automatizzati come il pick & place, il carico e lo scarico delle macchine, il prelievo degli ordini, l'imballaggio e la pallettizzazione e l'ispezione della qualità
Prodotti punti di forza
  • I canali interni per i fluidi facilitano la tubazione con contorni di interferenza minimi
  • Cambio automatico senza azionamento supplementare per la realizzazione di applicazioni completamente automatizzate, ad esempio nella robotica mobile
  • Cambio manuale con una sola mano in pochi secondi grazie al design compatto e al peso ridotto
  • Il cambio di tensione del terminale durante il funzionamento (funzione hot-plug) riduce lo sforzo di controllo e allo stesso tempo garantisce una lunga durata di vita
  • Elevata sicurezza di processo grazie alla protezione antirotazione integrata e al segnale di collegamento ottico e digitale
Modulo a cambio rapido RMQC
  • Cavo di collegamento per la connessione dell'utensile sul lato del robot (1)
  • Griglia di bloccaggio integrata per la funzione di cambio rapido in connessione con le pinze di presa della piattaforma MATCH (antirotazione) (2)
  • Campo di pin capace di hot-plug per la trasmissione del carico e della corrente di segnale (3)
  • Quattro canali fluidi interni, due dei quali accessibili lateralmente, per alimentare la pinza di presa collegata con aria compressa o vuoto (4)
  • Collegare il display e la funzione Freedrive (6) e anello LED (opzionale) (7)
  • Opzione di fissaggio per lo scarico della trazione del cavo / supporto del cavo (5)
  • Adatto all' end-of-arm Ecosystem MATCH
  • Capacità di sollevamento fino a 25 kg
  • Diametro: 75 mm
  • Peso: 300 g
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per