Modulo di comunicazione intelligente SCM

  • Modulo di comunicazione da utilizzare in combinazione con il modulo di cambio rapido RMQC all'interno dell'ecosystem End-of-Arm MATCH
  • Configurare e parametrizzare le pinze di presa a vuoto e meccaniche della piattaforma MATCH tramite l'intuitivo wizard di configurazione associato
  • Memorizzazione di fino a 15 diverse ricette di pezzi per un uso flessibile delle pinze di presa e degli sistema di presa nei processi automatizzati
Prodotti punti di forza
  • Utilizzo indipendente dal robot delle pinze di presa intelligenti a vuoto e meccaniche della piattaforma MATCH grazie alla traduzione da IO-Link a ingressi e uscite digitali
  • Procedura guidata di configurazione intuitiva per una parametrizzazione facile e guidata della sistema di presa
  • Installazione semplice e poco ingombrante direttamente nell'armadio di comando del robot grazie al design compatto, incluso il montaggio su barra DIN
Modulo di comunicazione intelligente SCM
  • Alloggiamento compatto per l'installazione dell'armadio di controllo mediante montaggio su barra DIN
  • Display di stato (1)
  • Porte Ethernet per la configurazione o la diagnostica con il computer tramite il setup wizard (2)
  • Collegamento per il modulo a cambio rapido RMQC (IO-Link) (4)
  • Connessioni per il controller del robot (I/O digitale) (3)
  • Adatto all' end-of-arm Ecosystem MATCH
  • Traduzione da IO-Link a ingressi e uscite digitali
  • Controllo tramite I/O digitale a 24 V utilizzando la procedura guidata di configurazione digitale
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per