• Generatore di vuoto elettrico, intelligente per la movimentazione di pezzi ermetici e leggermente porosi
  • Interfaccia integrato per il controllo, la regolazione e il monitoraggio dei processi di movimentazione
  • Utilizzabili con i robot mobili, per la movimentazione completamente automatizzata dei piccoli pezzi e per le operazioni di movimentazione stazionarie
Prodotti punti di forza
  • Valvola di ventilazione integrata per un deposito veloce e preciso
  • Monitoraggio mirato dei processi e manutenzione predittiva grazie alla connessione tramite IO-Link
  • Il monitoraggio delle condizioni riduce gli errori e migliora la disponibilità dell'impianto
  • L'interfaccia NFC permette la lettura e la parametrizzazione tramite smartphone
  • Migliore efficienza energetica grazie alla regolazione automatica della potenza di aspirazione
Generatori di vuoto ECBPi
  • Piastra di adattamento flangia (1) per il collegamento meccanico a tutti i modelli Cobot più comuni
  • Collegamento a connettore M12-8 poli o morsettiera come interfaccia digitale (2) di ECBPi con il robot
  • Interfaccia NFC (3) per un confortevole trasferimento dati sullo smartphone
  • Flangia per il collegamento alla pinza di presa (4)
  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per