Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Diametro cerchio D mk | 63 mm |
Numero di traverse longitudinali | 1 |
per | YASKAWA |
Tipo | hc10dt |
Norma | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 265,7 g |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 86 mm |
d | 6,10 mm |
Dmk | 63 mm |
G1 | M6-AG |
H | 22,50 mm |
L | 105 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di traverse longitudinali | 1 |
per | YASKAWA |
Note sull’ordine: SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA