Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Giunto profilo
Collegamento traverse | Profilo D30-ITEM |
Collegamento traverse | Profil D30-ITEM |
Lunghezza L | 44,1 mm |
Campo di tenuta | mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 30 mm |
L | 44,10 mm |
L2 | 35 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 59 g |
Note sull’ordine: VBR-PR D30-I D30-I