Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Giunto profilo
Lunghezza L | 38 mm |
Larghezza B | 30 mm |
Altezza H | 24 mm |
Campo di tenuta | mm |
Materiale | Alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 30 mm |
B2 | 48,50 mm |
H | 24 mm |
L | 38 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 53 g |
Note sull’ordine: VBR-PR 38x30x24 P