Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Connettore a croce per il collega- mento di due profil
Collegamento traverse | Profilo D30-ITEM |
Collegamento traverse | Profil D30-ITEM |
Lunghezza L | 40 mm |
Larghezza B | 40 mm |
Altezza H | 30,6 mm |
Campo di tenuta | mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 40 mm |
H | 30,60 mm |
H2 | 48,50 mm |
L | 40 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 65,30 g |
Note sull’ordine: HTR-KRZ PXT D30-I D30-I