Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di supporto
Collegamento traverse | Profilo D30-ITEM |
Forma | Doppio blocco |
Lunghezza L | 38 mm |
Larghezza B | 25,8 mm |
Altezza H | 35 mm |
Campo di tenuta | mm |
Filettatura G1 | M6-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 25,80 mm |
B2 | 35 mm |
d | 6,40 mm |
G1 | M6-IG |
H | 35 mm |
L | 38 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Forma | Doppio blocco |
Peso | 71,50 g |
Note sull’ordine: HTR-D30-I M6-IG D PXT