HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

Numero articolo: 10.01.49.00038

Sistema di supporto

Collegamento traverseProfilo D30-ITEM
Filettatura G1M16x1-IG
Formaper FSTE
Diametro esterno D30 mm
Lunghezza L53,4 mm
HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT
Attributo Valore
D 30 mm
G1 M16x1-IG
H2 2 mm
H3 15 mm
L 53,40 mm
L2 62 mm
L3 50 mm
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
Note sull’ordine: HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT