• Sistema di presa a vuoto finito per connessione per il "prelievo nella cassa" automatizzato
  • Prelievo da contenitori con contenuto disordinato o pre-organizzato
  • Movimentazione di pezzi con forma libera grazie a una ventosa flessibile che si adatta perfettamente ai contorni del pezzo
  • Grazie al basso peso, è ideale per le attività di movimentazione fisse con i robot collaborativi
Prodotti punti di forza
  • Compatto, efficiente e facile da pulire grazie alla generazione di vuoto integrata
  • Tenuta e forza di presa ottimale anche con la presa dai bordi e dagli angoli grazie a ventose speciali Bin-Picking
  • Controllo di qualità veloce del pezzo grazie al modulo di girevole opzionale
  • Peso ridotto e geometria dinamica grazie alla produzione additiva
  • Sicuro per la collaborazione uomo-robot
Bin-Picker SBPG
  • La flangia (1) comprende gli attacchi pneumatici
  • Modulo base (2) con vacuostato VSi integrato, generatore di vuoto pneumatico e silenziatore (opzionale)
  • Unità girevole (3), girevole su un lato di 45° (opzionale)
  • Attuatore sistema di sostituzione rapida (4)
  • Interfaccia per il modulo fotocamera opzionale (5)
  • Capacità di aspirazione fino a 180 l/min
  • Generazione di vuoto integrata o esterna
  • Elemento di tenuta: Ventosa Bin-Picking con sistema di sostituzione rapida

Filtra per