Set per la manipolazione ECBPi

Efficiente
Nuovo
  • Set per la manipolazione finito per connessione per robot leggeri e Cobot sulla base del generatore di vuoto intelligente ed elettrica
  • Comprende il generatore di vuoto, la flangia, la pinza di presa e il cavo di connessione
  • Movimentazione di pezzi a tenuta di aspirazione e leggermente porosi
  • Interfaccia integrato per il controllo, la regolazione e il monitoraggio dei processi di movimentazione
Set per la manipolazione ECBPi
  • Piastra di adattamento flangiata (1) per il collegamento meccanico al robot leggero o al Cobot
  • Collegamento a spina M12-8 poli come interfaccia digitale della ECBPI (2) con il robot
  • Interfaccia NFC per un pratico trasferimento dati sullo smartphone
  • Flangia per il collegamento alla pinza di presa (3)
  • Sistema di presa VEE (4) con una ventosa sostituibile
  • Cavo di connessione per il attacco elettrico al robot
  • Generatore di vuoto dotato di flangia, pinza di presa e cavo di connessione
  • Possibile la sostituzione flessibile della pinza di presa
  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min e vuoto max.: 75 %
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot

Filtra per