• Set per la manipolazione finito per connessione per robot leggeri e Cobot sulla base della presa ad area intelligente e pneumatica
  • Comprende la presa ad area e il cavo di connessione
  • Set per la manipolazione con peso ridotto per la movimentazione di pezzi legati alla logistica interna
  • Ideale per i compiti di movimentazione fissi quali pallettizzazione e depallettizzazione delle scatole di cartone
Prodotti punti di forza
  • Il set include tutti i componenti per costruire una pinza di presa pronta per il collegamento
  • L'interfaccia NFC permette un rapido accesso ai dati del dispositivo tramite smartphone
  • Elevata capacità di carico effettiva nonostante la geometria leggera e dinamica grazie alla fabbricazione additiva nella stampa 3D
  • La comunicazione tramite IO-Link permette una facile integrazione e monitoraggio della pinza di presa in ambienti digitali
Set per la manipolazione FXCB
  • Pinza di presa modulare con alloggiamento stampato in 3D
  • Flangia (1) per il collegamento meccanico al robot leggero o al Cobot
  • Generazione di vuoti integrato (2) grazie al modulo di eiettore con sistema a risparmio energetico SEP
  • Spugna di tenuta flessibile con pellicola adesiva o ventose (3)
  • Vacuostato VSi (4) per il controllo del sistema
  • Attacco aria compressa (6) e attacco elettrico M12-8 (5) per il cavo di connessione
  • Presa ad area con generatore di vuoto integrato e cavo di connessione
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot

Filtra per