Set per la manipolazione RECB

  • Set per la manipolazione pronto per l’allacciamento per robot leggeri e robot basati su un intelligente generatore di vuoto pneumatic
  • Include il generatore di vuoto, la flangia, la pinza di presa e il cavo di collegamento
  • Manipolazione di pezzi assorbenti o porosi e irregolari, come il cartone
  • Impiego in processi completamente automatizzati con cicli e tempi di evacuazione ridotti e nella collaborazione uomo-robot (ambiente MRK)
Prodotti punti di forza
  • Il set contiene tutti i componenti per il montaggio rapido di una pinza pronta per essere collegata
  • Ad elevato rendimento, generazione di vuoto pneumatico consente tempi di ciclo brevi e un'elevata compensazione del rivestimento
  • L'altezza totale ridotta consente il montaggio direttamente sul braccio del robot con una limitazione minima dell'altezza
  • Controllo tramite uscite digitali robotizzate (I/O) o comunicazione tramite IO-Link
Set per la manipolazione RECB
  • Piastra adattatore a flangia (1) per il collegamento meccanico al robot leggero o al Cobot
  • Interfaccia elettrica tramite cavo con collegamento a spina M12-5 poli (2)
  • Attacco per tubo flessibile aria compressa; opzionalmente anche sul lato posteriore (3)
  • Display integrato con display a 7 segmenti (4)
  • Flangia per il collegamento della pinza di presa (5)
  • Ventose a soffietto incluse (6)
  • Generatore di vuoto con flangia, pinza di presa e cavo di collegamento inclusi
  • Capacità di aspirazione fino a 57,2 l/min e vuoto max. di 85 %
  • Capacità di carico fino a 10 kg
  • Adatto per il funzionamento con robot leggeri e robot
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per