Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Braccio girevole con estensioni per il collegamento di componenti sotto vuoto con utensili rotondi
Diametro esterno D | 40 mm |
Diametro interno d | 25 mm |
Distanza foro X1 | 226 mm |
Materiale | Alluminio |
Attacco 1 | D25 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 25 mm |
D | 40 mm |
d | 25 mm |
H1 | 93 mm |
H2 | 25,50 mm |
H3 | 19,50 mm |
L | 274,50 mm |
L1 | 275 mm |
L2 | 175 mm |
X1 | 226 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Forma | Femmina |
Peso | 470 g |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-CL-EXT-D25-225-F40
Pezzi di bloccaggio con prolungha SXT-CL-EXT viene fornito come prodotto finito per connessione.