Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
볼 체크 밸브가 있는 외부 진공 발생 장치용 광영역 진공 그리퍼 시스템
속성 | 값 |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 191.50 mm |
B2 | 175.50 mm |
B3 | 168 mm |
D | 60 mm |
H | 111.70 mm |
H1 | 158.70 mm |
H2 | 20 mm |
L | 1260 mm |
L1 | 1,267.80 mm |
L2 | 75 mm |
L3 | 138 mm |
L4 | 1214 mm |
Y1 | 120 mm |
ZA | 28 mm |
주문 정보: FMHD 1260x170 2R28 O20 G60
The area gripping system FMHD is delivered as a ready-to-connect product.