Schmalz

호스 관리 키트 HMK

단일 소스에서 제공하는 진공 그립 시스템 및 호스 라우팅

슈말츠는 호스 가이드 어셈블리 또는 완전한 진공 호스 관리 세트를 제공합니다. 제공 범위에는 로봇 전용 어댑터 브래킷과 호스 라우팅 어셈블리를 로봇에 장착하기 위한 모든 하드웨어가 포함됩니다. 슈말츠는 압축 공기 라인과 로봇 I/O 케이블을 EOAT로 라우팅하기 위한 하드웨어가 포함된 세트도 제공합니다.

제품 요청
플러그 앤 워크

간편하고 시간 절약형 통합

기술 개방성

모든 일반 산업용 로봇에 적합

빠른 적응

고객 요구 사항에 유연하게 대응

엔지니어링 전체 패키지

프로젝트 계획을 포함한 전체 패키지로도 제공

디자인
  • 호스 클램프 어셈블리(1)
  • 파이프 포스트(병렬)(2)
  • 트랜지션 브래킷(3)
  • 우레탄 호스 외경용 인서트 링(4)
주문 정보

주문 정보

빠르고 완벽한 프로젝트 계획을 위해 페이지 상단의 온라인 설문지를 작성해 주세요. 그러면 전체 호스 라우팅 세트에 대한 견적을 받으실 수 있습니다.

기술 데이터
  • 인서트 링, 호스 클램프, 브래킷, 트랜지션 브래킷, 호스 바스켓
  • 외부 호스 직경: 60~112mm
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어
샘플 구성

필터 결과

산업 분야

결과 17 중 1 - 10개

SCHU-SCHL-85-HMK-1830

부품 번호.: 10.07.09.00284

Protective tubing

Size1830
Outside diameter D85 (mm)
Height H1830 (mm)
Utilization designHose management set
HTR-A0 M6-IG AP HMK

부품 번호.: 10.07.10.00179

Holder system

Thread G1M6-F
Length L82.6 (mm)
Height H67.3 (mm)
Cross-beam connectionDrilling template
Shapewith adapterplate
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-112-HMK-1830

부품 번호.: 10.07.09.00285

Protective tubing

Size1830
Outside diameter D112 (mm)
Height H1830 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-70-HMK-3050

부품 번호.: 10.07.09.00286

Protective tubing

Size3050
Outside diameter D70 (mm)
Height H3050 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-85-HMK-3050

부품 번호.: 10.07.09.00287

Protective tubing

Size3050
Outside diameter D85 (mm)
Height H3050 (mm)
Utilization designHose management set
HTR-SL-102-UB-HMK

부품 번호.: 10.07.10.50033

Hose holder

Clamping range102 (mm)
MountingU-bracket
Length L155 (mm)
Height H184.5 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-70-HMK-1830

부품 번호.: 10.07.09.00283

Protective tubing

Size1830
Outside diameter D70 (mm)
Height H1830 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-112-HMK-3050

부품 번호.: 10.07.09.00288

Protective tubing

Size3050
Outside diameter D112 (mm)
Height H3050 (mm)
Utilization designHose management set
HTR-SL-102-MP-HMK

부품 번호.: 10.07.10.50034

Hose holder

Clamping range102 (mm)
MountingMounting plate
Length L155 (mm)
Height H184.5 (mm)
Utilization designHose management set
HTR-SL-133-UB-HMK

부품 번호.: 10.07.10.50032

Hose holder

Clamping range133 (mm)
MountingU-bracket
Length L187 (mm)
Height H216 (mm)
Utilization designHose management set
제품 요청

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동