Schmalz

FSTA-HD 스프링 플런저

25mm에서 90mm까지의 스트로크

제품으로 바로 이동

고품질 플레인 베어링과 가공 된 푸시로드 덕분에 유지 보수가 필요없고 내구성이 뛰어납니다. 최소한의 사이클 시간을 가능하게합니다

민감한 작업 물에 최적화 된 2 개의 댐핑 스프링 (선택적으로 비틀림 방지)으로 충격 및 진동 흡수, 오버 스트로크 방지

광범위한 연결 나사산 및 리프팅 높이로 표준 흡입 패드를 사용하여 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

디자인
  • 스테인리스 스틸로 만든 푸시로드가있는 스프링 플런저, 통합 슬라이딩 부시가있는 황동 가이드 슬리브 (3) 및 하부 (5) 및 상부 (2) 댐핑 스프링
  • 진공 가이드가 통합 된 푸시로드, 연결 스레드 (1) 항상 내부 스레드
  • 푸시로드와 특수 설계된 슬라이딩 부시 사이의 형태 맞춤 연결을 통한 뒤틀림 방지
  • 흡입 컵용 연결 나사는 항상 수나사 (6)
  • 고정 용 잠금 너트 (4) 2 개
기술 데이터
  • 흡입 컵 연결 : G1 / 4 "to G1 / 2"
  • 스트로크 : 25 ~ 90mm
  • 헤비 듀티 버전
  • 통합 진공 가이드
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Thread G2
Spring stroke Z
Product family
산업 분야

결과 16 중 1 - 10개

FSTA-HD G1/4-AG 25

부품 번호.: 10.01.02.00777

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG

부품 번호.: 10.01.02.00884

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50

부품 번호.: 10.01.02.00778

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG

부품 번호.: 10.01.02.00885

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25

부품 번호.: 10.01.02.00814

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

부품 번호.: 10.01.02.00886

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50

부품 번호.: 10.01.02.00815

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

부품 번호.: 10.01.02.00887

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90

부품 번호.: 10.01.02.00816

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z90 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG

부품 번호.: 10.01.02.00888

Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z90 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동