효율적마그네틱 그리퍼 SGM-HP / -HT직경 : 20 ~ 50mm유지력 : 28 ~ 560 NHigh holding forces and high temperature up to 350° C적용 분야 표시7 제품 중 7 보기
효율적Magnetic Grippers SGM-HP/-HT (Multiple)Suction area: 121 x 40 mmMaximum holding force (for 4 mm sheet metal): 680 to 1,170 NVery high holding forces and high temperature up to 350° C적용 분야 표시4 제품 중 4 보기
Magnetic Grippers SGM-HPmDiameter: 30 mm and 40 mmMaximum holding force (at 2 mm workpiece thickness): 387 NHigh holding forces with thin workpieces적용 분야 표시2 제품 중 2 보기
Magnetic Grippers SGM-SV-BYDiameter: 46 mmHandling of round battery cells with a diameter of 46 mm적용 분야 표시6 제품 중 6 보기
Handling Sets SGM-SVGripping surface magnetic gripper: Ø 40 mmMax. holding force: 100 NLightweight robot applications (cobots)적용 분야 표시1 제품 중 1 보기
홀더 시스템 자석 그리퍼 SGM-HP / -HT다양한 연결 옵션 : 볼 (A3 : ø 28.5mm, A5 : ø 32mm) 또는 실린더 "Apple-Core"(A2 : ø 19mm)적용 분야 표시9 제품 중 9 보기
Holder Systems Magnetic Gripper SGM-HP/-HT (Multiple)Different connection options: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm)적용 분야 표시6 제품 중 6 보기