Schmalz

홀더 시스템 자석 그리퍼 SGM-HP / -HT

제품으로 바로 이동

툴링을 그리퍼의 다른 측면에 연결할 수 있으므로 보편적으로 적용 가능

뛰어난 연결 옵션 덕분에 다양한 공작물에 빠르고 안정적으로 적응

디자인
  • 그리퍼 장착 용 HTS 버전
  • 볼 (A3 : ø 28.5mm, A5 : ø 32mm) 또는 실린더 "Apple-Core"(A2 : ø 19mm)
기술 데이터
  • 다양한 연결 옵션 : 볼 (A3 : ø 28.5mm, A5 : ø 32mm) 또는 실린더 "Apple-Core"(A2 : ø 19mm)
산업
  • 금속
  • 자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Outside diameter D
산업 분야

결과 9 중 1 - 9개

HTS-A2 SGM-HP 20 OP

부품 번호.: 10.01.17.00565

Holder system

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size20
HTS-A3 SGM-HP 20 OP

부품 번호.: 10.01.17.00561

Holder system

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size20
HTS-A5 SGM-HP 20 OP

부품 번호.: 10.01.17.00579

Holder system

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size20
HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP

부품 번호.: 10.01.17.00567

Holder system

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size30/40
HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP

부품 번호.: 10.01.17.00557

Holder system

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size30/40
HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP

부품 번호.: 10.01.17.00563

Holder system

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size30/40
HTS-A2 SGM-HP 50 OP

부품 번호.: 10.01.17.00568

Holder system

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size50
HTS-A3 SGM-HP 50 OP

부품 번호.: 10.01.17.00562

Holder system

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size50
HTS-A5 SGM-HP 50 OP

부품 번호.: 10.01.17.00564

Holder system

Connection 1Ball head 32 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size50

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동