Schmalz

진공 및 압력 스위치 VS-V / P-W-D-K-3C-D

-1 bar ~ 10 bar의 측정 범위

제품으로 바로 이동

지능형 메뉴 구조는 설치 노력을 줄이고 설정을 단순화합니다.

자동 스위칭 포인트 설정은 공정 순서에 따라 최적의 스위칭 포인트를 결정합니다.

응답 시간을 조정할 수있는 채터 링 방지는 압력 변동에도 스위칭 출력을 안정화합니다.

디자인
  • 폴리 카보네이트로 만든 견고한 플라스틱 하우징의 전자 스위치
  • 3 색 7 세그먼트 듀얼 디스플레이로 전환
  • 측정 매체를 외부 나사산 G1 / 8 "또는 내부 나사산 M5와 연결
  • 히스테리시스 및 비교기 모드
  • 2m 연결 케이블
  • 패널 마운팅 용 마운팅 브래킷 및 마운팅 프레임은 액세서리로 제공됩니다.
기술 데이터
  • 전자 진공 및 압력 스위치
  • 측정 범위 : -1 ~ 10 bar
  • 스위칭 기능 : PNP, NPN
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Measuring range [bar]
Inputs / outputs
Product family
산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

VS-V-W-D NPN K 3C-D

부품 번호.: 10.06.02.00679

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchNPN switching
Electrical connectionCable
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40
VS-V-W-D PNP K 3C-D

부품 번호.: 10.06.02.00678

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionCable
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40
VS-P10-W-D NPN K 3C-D

부품 번호.: 10.06.02.00681

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchNPN switching
Electrical connectionCable
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40
VS-P10-W-D PNP K 3C-D

부품 번호.: 10.06.02.00680

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Measuring range [bar]0,0 ... 10,0 bar
ShapeCube, digital display
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionCable
Inputs / outputs2 digital
DisplayDisplay 3-colored / 2-line
Protection type IPIP 40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동