Schmalz

  • 새로운

Vacuum and Pressure Switches VS-V/VP-W-D

Measuring range from -1 bar to 10 bar

제품으로 바로 이동

Electronic vacuum / pressure switch with TFT display and robust measuring cell for precise measurements and clear visualization, even under demanding conditions

Transparent processes and minimized downtimes thanks to input and output of all relevant data via the IO-Link interface

Thought through mounting concept reduces the need for adapters and saves time when installing or changing the switch

Sturdy housing with degree of protection IP65, brass connectors and temperature range of 0 - 60 °C for continuous use in industrial environments

디자인
  • Switch with compact cube shape and 1 inch TFT display (1)
  • Robust housing (2) made of fibreglass-reinforced plastic
  • Vacuum / compressed air connection made of brass (3); can be connected either at the back or at the top
  • Electric connection plug M8-4 pin (4)
  • Operation and switching point display with clearly visible LEDs (5)
  • Three buttons for operation and start of operations (6)
기술 데이터
  • Electronic vacuum and pressure switch with display
  • Measuring range: from -1 to 10 bar
  • Switching function: PNP, NPN
  • Interface: IO-Link
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Measuring range
Inputs / outputs
라벨링
산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

  • 새로운
VS-V-W-D M8-4 UH IOL

부품 번호.: 10.06.02.00861

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Measuring range-1...0bar
ShapeCube, digital display
TFT display
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Inputs / outputs2 digital
Shape manometers
Protection type IPIP 65
CommunicationIO-Link

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동