Schmalz

Handling Sets SCG-HSS

Suction rate from 270 l/min to 650 l/min

제품으로 바로 이동

Handling set ready-to-connect for easy installation and commissioning

Very good sealing on strongly structured surfaces due to flexibly adjustable pin curtain

High suction capacity with minimum air consumption for low operating costs

Protection of sensitive workpieces by controlled discharge of electrostatic charges

Highest process reliability at high throughput due to handling true to position and layer

디자인
  • Basic model made of non-anodized aluminum with integrated compressed air driven vacuum generation (1)
  • Suitable for side mounting (2)
  • Flexibly adjustable gripping surface through pins with pneumatic fixation (3)
  • Exhaust duct for controlled conduction of the air sucked in (4)
  • Compressed air connection for vacuum generation (suction) (5)
  • Compressed air connections for extending and fixing the pins and connection for vacuum sensing (6)
기술 데이터
  • Flow gripper including mounting set, pressure reduction valves and plug-in screw unions
  • Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
  • Suction area: pin curtain with Ø 47 mm
  • ESD compliant
산업
  • 전자
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야

결과 1 중 1 - 1개

ROB-SET SCG-HSS UR

부품 번호.: 10.01.30.01126

Complete set for connecting integrating the SCG-HSS to lightweight robots

Utilization designFlow gripper-HSS
Utilization designSCG-HSS

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동