식품 안전 (POM, SI-55 및 SI-HD) 또는 정전기 방전을위한 정전기 방지 (NBR-AS) 옵션으로 접촉 요소
매우 높은 흡입 체적 유량으로 다공성의 심하게 구조화 된 공작물도 안전하게 잡을 수 있습니다.
다음과 같은 구조화 된 표면에서 최적의 댐핑 및 밀봉을위한 부드럽고 유연한 밀봉 립 B. 쿠키
POM 흡입면은 작업 물이 빨려 들어가 손상되는 것을 방지합니다.
도구없이 진공 청소기를 분해하여 쉽게 청소할 수 있습니다.
디자인
디자인

- POM (FDA 준수) 또는 알루미늄으로 제작 된 흡입 컵 연결 니플
- SI-55 또는 SI-HD (FDA 준수) 또는 NBR-AS (정전기 방지)로 제작 된 흡입 컵 (흡입 표면 Ø 20mm ~ 50mm)
- 대량 유량을위한 큰 샤프트 직경
기술 데이터
기술 데이터
- 흡입면 직경 : 40mm 및 60mm, 흡입 패드 : 20mm ~ 50mm
- FDA 준수 POM으로 만든 흡입 표면
- FDA 준수 실리콘 SI-55, SI-HD 또는 정전기 방지 NBR-AS로 만든 젖꼭지
산업
산업
- •식품
- •일반
- •전자
- •포장
결과 24 중 1 - 10개