Schmalz

평면 진공패드 SHFN

50mm ~ 85mm의 흡입 영역 (Ø)

제품으로 바로 이동

부드러운 씰링 립이 공작물의 요철에 최적으로 적응

내부 씰링 가장자리가있는 씰링 립은 거칠고 매끄러운 표면에 최적의 씰을 제공합니다.

흡입 컵 바닥의 특수 구조로 짧은 사이클 시간으로 동적 적용이 가능합니다.

인레이가 통합 된 변형 SHFN ... E는 거친 작동 조건에서도 안정성을 높입니다.

먼지가 많은 환경에서 사용하기 위해 선택적으로 스트레이너 포함

디자인
  • 흡착 컵 SHF (2)와 연결 니플 (1)로 구성된 적응 형 흡착 컵 SHFN (3)
  • 연결 니플에 삽입 된 흡입 컵, 타입 SHFN ... E 연결 니플이 가황 인서트에 나사로 고정됨
  • 삽입없이 디자인의 안정성을 높이기 위해 흡입 컵 상단의 리브
  • 특수 폼 및 / 또는 촉각 밸브로 만든 밀봉 링 옵션
  • 옵션 터치 밸브를 사용하여 사용하지 않는 흡입 그리퍼를 개별적으로 차단합니다. 허위 공기 유입 없음
기술 데이터
  • 직경 : 50 ~ 85mm
  • 재료 : NK
  • 가황 처리 된지지 플레이트 또는 삽입 된 연결 니플
산업
  • 목재
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Size
Suction cup material
Number of folds
Thread G1
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 31 중 1 - 10개

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.11693

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.11694

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E

부품 번호.: 10.01.01.14630

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4-AG
TypeE
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E

부품 번호.: 10.01.01.14599

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4-IG
TypeE
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

부품 번호.: 10.01.01.11695

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

부품 번호.: 10.01.01.11696

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

부품 번호.: 10.01.01.11700

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV

부품 번호.: 10.01.01.11699

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.11689

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.11690

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동