Schmalz

양방향 볼 밸브 KVZ

8mm ~ 50mm의 공칭 너비

제품으로 바로 이동

진공 및 압축 공기 영역을위한 절대적으로 단단한 밸브

다양한 공칭 크기로 공칭 유량에 최적으로 적응 가능

안정적이고 마모가없는 황동 디자인

디자인
  • 황동 볼 밸브 (본체 및 볼)
  • 테플론 씰
  • 2/2 웨이 밸브
기술 데이터
  • 공칭 너비 : 8 ~ 50mm
  • 공칭 유량 : 10 ~ 310 m³ / h
산업
  • 일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Nominal size
Nominal flow rate
Product family
산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

KVZ 8 2/2

부품 번호.: 10.05.08.00018

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Nominal size8 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
KVZ 20 2/2

부품 번호.: 10.05.08.00007

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Nominal size20 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
KVZ 32 2/2

부품 번호.: 10.05.08.00008

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Nominal size32 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G1-1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar
KVZ 50 2/2

부품 번호.: 10.05.08.00009

Two-way ball valve for manual switching of vacuum and compressed air

Nominal size50 (mm)
Function valve2/2 multiway valve
Thread G1G2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 15.00 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동