벨로우즈 흡입 패드 FSGAO (1.5 배)

  • 짧은 사이클 시간으로 다중 교대 작업에 사용하기 위해 1.5 접힌 타원형 벨로우즈 흡입 컵
  • 기름칠 또는 구부러진, 길쭉한 판금 (프로파일, 파이프) 또는 스탬프 및 본체 부품 취급
  • 거친 조건에서 판지 상자, 목재 및 이와 유사한 작업 물 취급
  • 다음과 같은 고 마모성 공작물 취급 B. 거친 판지 상자
제품 하이라이트
  • 찢김에 강한 소재 Vulkollan VU1은 엄청난 하중을 견딥니다.
  • 내 화학성이 우수하여 오일에 민감하지 않음
  • 최소 마모 (DIN 53516에 따라 약 10-12mm³)로 표준 NBR보다 최대 20 배 더 긴 서비스 수명을 제공합니다.
  • 1.5 폴드는 착용시 높은 흡입력과 효과적인 쿠션을 보장합니다.
벨로우즈 흡입 패드 FSGAO (1.5 배)
  • 흡입 패드 FSGAO, 1.5 접힌 Vulkollan VU1로 만든 흡입 패드 FGAO (3) 및 연결 플레이트 (1)로 구성
  • 흡입 컵에 나사로 고정 된 연결 플레이트 (2); 가장 무거운 부하에서도 연결 유지
  • 착용시 흡입 컵을 별도로 교체 할 수 있습니다.
  • 치수 : 95 x 40 및 140 x 65 mm
  • 자료 : VU1
  • 나사 연결 플레이트
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준