• 핸들링 시스템에 사용하기위한 플라스틱베이스가있는 기본 이젝터
  • 전자 부품 취급
  • 플라스틱 및 판금 가공을위한 분리 시스템에 사용
  • 흡입 컵의 분산 된 개별 제어를위한 이젝터 블록 구성
제품 하이라이트
  • 매우 역동적 인 공정에서 분산 된 진공 공급을 위해 최적화 된 작고 가벼운 플라스틱 하우징
  • 최소한의 공기 소비를위한 우수한 성능 등급 (6 단계)
  • 나사 또는 플러그 연결을 선택적으로 연결할 수있는 컴팩트하고 조립하기 쉽습니다.
  • 유지 보수가 간편한 개방형 소음기
기본 이젝터 SBP
  • 충격에 강한 경량 플라스틱으로 제작 된 일체형 하우징 (2)
  • 푸시 인 퀵 커플 링 (S01 ~ S03) 또는 나사산 연결 (G01 ~ G03)을 통한 압축 공기 (5) 및 진공 (1) 연결 가능
  • 오픈 소음기 (3)
  • 0.5-2.5 mm의 6 단계 전력 레벨의 단일 단계 노즐이있는 진공 발생기
  • 나사 구멍 (4)을 통해 수평으로 고정하거나베이스와 마운팅 플레이트를 통해 수직으로 고정 할 수 있습니다.
  • DIN 레일의 마운팅 플레이트 및 마운팅 키트를 통한 옵션 부착
  • 최대 215 l / min의 펌핑 속도
  • 최대 진공 : 85 %
  • 플라스틱 하우징
미터법       장엄한
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준